Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 730-105
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
730-105
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel / Aluminum
Résistance aux intempéries
Outdoor
Série
Page/Party® Series
Type de produit
Outdoor Wall Stations
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
1544.832 cu.in
Hauteur
14.9 in
Largeur
10.8 in
Poids
26.5 lb
Profondeur
9.6 in
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
120 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Outdoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm