HUBBELL CANADA
Image of 7305-104 7305-104
Image of 7305-104 7305-104

7305-104

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7305-104

Outdoor Wall Station, Multi-Party Line, NRTL Listed for USA and Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; consists of: Amplifier (Model 701-302) and Enclosure (Model 7335-001)

Page Party Intercom System

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

7305-104

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel / GRP

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

16.4 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm