HUBBELL CANADA
Image of 7305-106 7305-106
Image of 7305-106 7305-106

7305-106

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7305-106

Outdoor Wall Station, Multi-Party Line UL-Listed, FM-approved for Division 2 areas: consists of: Amplifier (Model 701-304) and Enclosure (Model 7325-101)

Page Party Intercom System

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

7305-106

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel / Aluminum

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1544.832 cu.in

Hauteur

14.9 in

Largeur

10.8 in

Poids

27.2 lb

Profondeur

9.6 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm