Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 7305-107
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
7305-107
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel / GRP
Résistance aux intempéries
Outdoor
Série
Page/Party® Series
Type de produit
Outdoor Wall Stations
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
1670.97 cu.in
Hauteur
14.6 in
Largeur
10.9 in
Poids
16.4 lb
Profondeur
10.5 in
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
120 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Outdoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm