HUBBELL CANADA
Image of 7305-207 7305-207
Image of 7305-207 7305-207

7305-207

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7305-207

Outdoor Station, Multi Party Line, FM-approved for Division 2 areas, NEMA 4X rated, 24V dc operation; consists of: Amplifier (Model 701-307) and Enclosure (Model 7335-002)

Page Party Intercom System

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

7305-207

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel / GRP

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Outdoor Handset/Speaker Station

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

16.4 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

24 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm