HUBBELL CANADA
Image of 732-101 732-101
Image of 732-101 732-101

732-101

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 732-101

Weatherproof Enclosure

Page Party Intercom System

Général

Catalog Number

732-101

Couleur

Gray

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

UPC

783586233610

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1544.832 cu.in

Hauteur

14.9 in

Largeur

10.8 in

Poids

19.7 lb

Profondeur

9.6 in

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor