HUBBELL CANADA
Image of 7325-104 7325-104
Image of 7325-104 7325-104

7325-104

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7325-104

Aluminum Outdoor Enclosure

Page Party Intercom System

Général

Catalog Number

7325-104

Couleur

Gray

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1544.832 cu.in

Hauteur

14.9 in

Largeur

10.8 in

Poids

20.4 lb

Profondeur

9.6 in

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor