HUBBELL CANADA
Image of 733-001 733-001
Image of 733-001 733-001

733-001

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 733-001

Weatherproof Non-Metallic Enclosure

Page Party Intercom System

Général

Catalog Number

733-001

Couleur

Gray

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

UPC

783586233627

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

9.6 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor