HUBBELL CANADA
Image of 733-002 733-002
Image of 733-002 733-002

733-002

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 733-002

Weatherproof Non-Metallic Enclosure with 24 VDC operation

Page Party Intercom System

Général

Catalog Number

733-002

Couleur

Gray

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

UPC

783586233634

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

9.6 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

24 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor