Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 7335-002
Catalog Number
7335-002
Couleur
Gray
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Résistance aux intempéries
Outdoor
Série
Page/Party® Series
Type de produit
Enclosures
Type de signal
Analog
UPC
783586233658
Capacité en pieds cubes
1670.97 cu.in
Hauteur
14.6 in
Largeur
10.9 in
Poids
9.6 lb
Profondeur
10.5 in
Tension d'entrée
24 VDC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Outdoor