HUBBELL CANADA
Image of 7335-004 7335-004
Image of 7335-004 7335-004

7335-004

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7335-004

Non-Metal Enclosure with Emergency Party Line

Page Party Intercom System

Général

Catalog Number

7335-004

Couleur

Gray

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Enclosures

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

9.6 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor