Marque: Burndy
No de catalogue: 1PLD75010HD
Catalog Number
1PLD75010HD
Clé hexagonale
3/8 in
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
10
Températures nominales
-40°C to 135°C
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de produit
Black
UPC
621945480797
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
346.202
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
13.63
Dimensions
13.63 po x 4.83 po x 3 po
Hauteur
3 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
4.83 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
13.63 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG-750 KCMIL
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500
Températures nominales
-40°C to 135°C
Nombre de ports
10
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1