HUBBELL CANADA
Image of 1PLD7504HD 750-2 DOUBLE FACE 4 PORTS HD NOIR, 1PLD7504HD
Image of 1PLD7504HD 750-2 DOUBLE FACE 4 PORTS HD NOIR, 1PLD7504HD

750-2 DOUBLE FACE 4 PORTS HD NOIR, 1PLD7504HD

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PLD7504HD

UNITAP noir traité contre les UV.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Catalog Number

1PLD7504HD

Clé hexagonale

3/8 in

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 in-lb

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

4

Températures nominales

-40°C to 135°C

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de produit

Black

UPC

621945480742

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

136.652

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.38

Dimensions

5.38 po x 4.83 po x 3 po

Hauteur

3 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

4.83 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

5.38 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG-750 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

-40°C to 135°C

Configuration

Nombre de ports

4

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

384

Quantité dans l'emballage

12