HUBBELL CANADA
750 kcmil, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1-3/4 po, corps long, langue étroite, YA392NT38E16
Image of YA392NT38E16 750 kcmil, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1-3/4 po, corps long, langue étroite, YA392NT38E16

750 kcmil, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1-3/4 po, corps long, langue étroite, YA392NT38E16

Marque: Burndy

No de catalogue: YA392NT38E16

750 kcmil CU, deux trous, taille de goujon 3/8, espacement des trous 1-3/4, corps long, chanfrein interne à langue étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35 kV, code couleur noir, 24 matrices Indice.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA392NT38E16

Code de couleur

Black

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

24

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810672853

UPC 14 Digit GTIN

00781810672853

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.88 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.30 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

163 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.12 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-15/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.43 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

750 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

750 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

25