HUBBELL CANADA
750 kcmil G,H,777 DLO, CU, 1 trou, montants 5/8, canon std, fenêtre Insp, YA44LTC58FX
Image of YA44LTC58FX 750 kcmil G,H,777 DLO, CU, 1 trou, montants 5/8, canon std, fenêtre Insp, YA44LTC58FX
Image of YA44LTC58FX 750 kcmil G,H,777 DLO, CU, 1 trou, montants 5/8, canon std, fenêtre Insp, YA44LTC58FX
play

750 kcmil G,H,777 DLO, CU, 1 trou, montants 5/8, canon std, fenêtre Insp, YA44LTC58FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA44LTC58FX

750 kcmil G,H,777 DLO CU, un trou, taille de montants 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur jaune, indice de matrices L115.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA44LTC58FX

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

L115

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810021071

UPC 14 Digit GTIN

00781810021071

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.65 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

103 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.19 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.04 et

Dimension - N en pouces

0.66 in

Dimension - Taille des filets

5/8 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.63

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

17.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Z (pouces)

0.67 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

750 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

777 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

750

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

750

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

750

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

750

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

777 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

750 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

20