Marque: Burndy
No de catalogue: YA44L2NNTFX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YA44L2NNTFX
Code de couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
L115
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Type
YAV-L-NTFX, Standard Barrel Narrow Tongue
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810034538
UPC 14 Digit GTIN
00781810034538
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-11/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.65 pouces
Dimension - D en pouces
3.03 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
146 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.63 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-5/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.74 en
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.65 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
750 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
777 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
750
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
750
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
750
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
750
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
777 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
25