Marque: Burndy
No de catalogue: YS44FXLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YS44FXLTCKITC
Code de couleur
Yellow
Code de couleur - côté A
Yellow
Code de couleur - côté B
Yellow
Couleur
Jaune
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
L115
Indice de matrice côté barre
L115
Indice de matrice côté dérivation
L115
Matériau
Copper
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YS-TC
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Splice
UPC
781810343951
UPC 14 Digit GTIN
00781810343951
Dimension - B Longueur en pouces
1.96 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
1.96 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
122,17 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.96
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.81 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
750 kcmil G,H,777 DLO
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 Kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10