Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 758-002
Catalog Number
758-002
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Aluminum
Résistance aux intempéries
Outdoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
UPC
783586233696
Capacité en pieds cubes
564.0039 cu.in
Hauteur
11.58 in
Largeur
9.55 in
Poids
5 lb
Profondeur
5.1 in
Tension d'entrée
24 VDC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Outdoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm