HUBBELL CANADA
Image of 760-001 760-001
Image of 760-001 760-001

760-001

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 760-001

Weatherproof Speaker Amplifier, NRTL Listed for USA and Canada, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F and G; Class II; Class III, Div. 2; consists of: Amplifier (Model 751-001), Enclosure (Model 758-001)

Page Party Intercom System

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

760-001

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel / Aluminum

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Speaker Amplifiers

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

564.0039 cu.in

Hauteur

11.58 in

Largeur

9.55 in

Poids

9.8 lb

Profondeur

5.1 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm