Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 760-002
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
760-002
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel / Aluminum
Résistance aux intempéries
Outdoor
Série
Page/Party® Series
Type de produit
Speaker Amplifier Station
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
564.0039 cu.in
Hauteur
11.58 in
Largeur
9.55 in
Poids
10.6 lb
Profondeur
5.1 in
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
24 VDC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Outdoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm