Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 770-202
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
770-202
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de produit
Portable Stations
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
1896.2715 cu.in
Hauteur
15 in
Largeur
10.87 in
Poids
26.8 lb
Profondeur
11.63 in
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
120 VAC
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm