Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 773-001
Catalog Number
773-001
Couleur
Gray
Matériau
Aluminum
Résistance aux intempéries
Outdoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
UPC
783586233702
Capacité en pieds cubes
70.19671875 cu.in
Hauteur
6.375 in
Largeur
2.875 in
Poids
2 lb
Profondeur
3.83 in
Tension d'entrée
120 VAC
Résistance aux intempéries
Outdoor