HUBBELL CANADA
Image of 774-001 774-001
Image of 774-001 774-001

774-001

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 774-001

Enclosure, Portable Handset

Page Party Intercom System

Général

Catalog Number

774-001

Couleur

Gray

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Enclosures

Type de signal

Analog

UPC

783586233719

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1304.4 cu.in

Hauteur

15 in

Largeur

10.87 in

Poids

20 lb

Profondeur

8 in

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Résistance aux intempéries

Indoor