Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 780-001
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
780-001
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Aluminum
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
UPC
783586233726
Capacité en pieds cubes
579.544 cu.in
Hauteur
13.1 in
Largeur
7.9 in
Poids
27 lb
Profondeur
5.6 in
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
120 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 1
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm