HUBBELL CANADA
7805-002
Image of 7805-002 7805-002
Image of 7805-002 7805-002

7805-002

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7805-002

Indoor Hazardous Area Station, Multi-Party Line 24 VDC operation. NRTL approved for use in USA and Canada: - Class I, Div 1, Groups C and D - Class II, Div. 1, Groups E, F and G - Class III, Div. 1

Page Party Intercom System

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

7805-002

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Handset/Speaker Station

Type de signal

Analog

UPC

783586233757

Dimensions

Capacité en pieds cubes

579.544 cu.in

Hauteur

13.1 in

Largeur

7.9 in

Poids

27 lb

Profondeur

5.6 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

24 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 1

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm