Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 785-002
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
785-002
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Aluminum / GRP
Résistance aux intempéries
Outdoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
1670.97 cu.in
Hauteur
14.6 in
Largeur
10.9 in
Poids
35 lb
Profondeur
10.5 in
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
24 VDC
Classement(s) de risque
UL Div 1
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Outdoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm