Marque: Burndy
No de catalogue: YA8CL2BOX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA8CL2BOX
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
49
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810525685
UPC 14 Digit GTIN
00781810525685
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
0.44 pouces
Dimension - D en pouces
0.70 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.27 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
35 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.52 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.38 pouces
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
8 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 Sol-8 Sol
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
23 (7) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
23
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
8 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
8 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
50