Marque: Burndy
No de catalogue: YA8CLNT6
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA8CLNT6
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
49
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
YA-L-NT
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810034309
UPC 14 Digit GTIN
00781810034309
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.44 pouces
Dimension - D en pouces
0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.27 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.18 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
27 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.29 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/2
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.08 pouces
Dimension - N en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Taille du trou en millimètres
4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.16
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Z (pouces)
0.22 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
8 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 Sol-8 Sol
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
23
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
8 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
8 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
100