Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ8C2TC10FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YAZ8C2TC10FX
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
49
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Oui
Type
Long Barrel, Skive, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain-Electro plaqué
Type de produit
Terminal
UPC
781810324264
UPC 14 Digit GTIN
00781810324264
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,81 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.27 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.18 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
56 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.41 in
Dimension - Longueur côté B en pouces
2.20 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.20 pouces
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.21
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
#8-#10
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8-#10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.21
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
#8-#10
Dimension - Z (pouces)
0.27 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
8 (37/#24) DLO
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
8 A AWG;8 C AWG;8 D AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
8 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
50