HUBBELL CANADA
800 kcmil, 600 FLEXH, I, K, M, CU, 1 trou, montant 5/8, corps standard, extrémité cloche, YA40LB
Image of YA40LB 800 kcmil, 600 FLEXH, I, K, M, CU, 1 trou, montant 5/8, corps standard, extrémité cloche, YA40LB
Image of YA40LB 800 kcmil, 600 FLEXH, I, K, M, CU, 1 trou, montant 5/8, corps standard, extrémité cloche, YA40LB
play

800 kcmil, 600 FLEXH, I, K, M, CU, 1 trou, montant 5/8, corps standard, extrémité cloche, YA40LB

Marque: Burndy

No de catalogue: YA40LB

800 kcmil, 600 FLEXH,I,K,M CU, un trou, taille de goujon 5/8, corps standard, extrémité en cloche, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35 kV, code couleur orange, 25 CODE1031 Indice de matrice FLEX.

  • Barrel designed with internal chamfer at wire entry for smooth insertion of wire, preventing possible damage of the strands
  • Standard barrel length is recommended for installations with limited space availability
  • Electro-tin plated unless otherwise specified to reduce galvanic corrosion (bimetallic) and resist corrosive elements
  • Connectors are clearly marked with stamping and barrel color coding

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA40LB

Code de couleur

Orange

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

25

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Belled Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810522813

UPC 14 Digit GTIN

00781810522813

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.85 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.35 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

108 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.95 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-15/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4,27 pouces

Dimension - N en pouces

0.94 in

Dimension - Taille des filets

5/8 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.63

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

17.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Z (pouces)

1.00 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

800 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

800 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

800 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

6