HUBBELL CANADA
800 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/2, espacement 1-3/4 IN, barillet std, fenêtre Insp, YA402LN
Image of YA402LN 800 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/2, espacement 1-3/4 IN, barillet std, fenêtre Insp, YA402LN
Image of YA402LN 800 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/2, espacement 1-3/4 IN, barillet std, fenêtre Insp, YA402LN
play

800 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/2, espacement 1-3/4 IN, barillet std, fenêtre Insp, YA402LN

Marque: Burndy

No de catalogue: YA402LN

800 kcmil CU, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur orange, index de 25 matrices.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA402LN

Code de couleur

Orange

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

25

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Yes

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin

Type de produit

Terminal

UPC

781810522868

UPC 14 Digit GTIN

00781810522868

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-7/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.42 in

Dimension - D en pouces

3.02 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.35 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

137 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.98 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-15/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.38 in

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

800 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

800 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

800 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1850

Quantité dans l'emballage

10