HUBBELL CANADA
Image of 810-340D200 810-340D200
Image of 810-340D200 810-340D200

810-340D200

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 810-340D200

ICS SmartSeries Indoor Speaker Amplifier Station - 100-240VAC - UL Class I, Div. 2 - 8-ohm speaker output with SmartVolume - SmartSeries features - Gray finish

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

810-340D200

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

ICS SmartSeries

Type

  • Speaker Amplifier Station
  • Indoor Speaker Amplifier Stations

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

610.90965 cu.in

Hauteur

14.5 in

Largeur

8.31 in

Poids

11 lb

Profondeur

5.07 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm