HUBBELL CANADA
Image of 810-390A1A0 810-390A1A0
Image of 810-390A1A0 810-390A1A0

810-390A1A0

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 810-390A1A0

ICS SmartSeries Indoor Speaker Amplifier Station, 100-240 VAC, UL Safe area, Eight speaker output with individual monitoring, SmartSeries features, Orange finish, PCBA tropicalization

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

810-390A1A0

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

610.90965 cu.in

Hauteur

14.5 in

Largeur

8.31 in

Poids

11 lb

Profondeur

5.07 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Safe Area

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm