Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 810-740D1R0
Alimentation de puissance
24 W
Catalog Number
810-740D1R0
Couleur
Orange
Haut-parleur de sortie
70/100 V
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Série
ICS SmartSeries
Type
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
610.90965 cu.in
Hauteur
14.5 in
Largeur
8.31 in
Poids
11 lb
Profondeur
5.07 in
Alimentation de puissance
24 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
24 VDC
Tension nominale
24 VDC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Haut-parleur de sortie
70/100 V