HUBBELL CANADA
Image of 815-111D1R0 815-111D1R0
Image of 815-111D1R0 815-111D1R0

815-111D1R0

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 815-111D1R0

ICS Indoor Handset/Speaker Single-party Station, 100-240 VAC, UL Class I, Div. 2, 70/100V speaker output, Orange finish, 6' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

24 W

Catalog Number

815-111D1R0

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

70/100 V

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

ICS SmartSeries

Type

  • Single Party
  • 70/100V speaker output

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

985.6491 cu.in

Hauteur

14.5 in

Largeur

8.31 in

Poids

12 lb

Profondeur

8.18 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

24 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

70/100 V