HUBBELL CANADA
Image of 815-141B1S0 815-141B1S0
Image of 815-141B1S0 815-141B1S0

815-141B1S0

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 815-141B1S0

ICS SmartSeries Indoor Handset/Speaker Multi-party Station, 100-240 VAC, CE Safe area, 70/100V speaker output, SmartSeries features, Orange finish, 6' PVC handset cord, PCBA tropicalization

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

24 W

Catalog Number

815-141B1S0

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

70/100 V

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

ICS SmartSeries

Type

  • Multi-Party
  • 70/100V speaker output

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

985.6491 cu.in

Hauteur

14.5 in

Largeur

8.31 in

Poids

12 lb

Profondeur

8.18 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

24 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

CE Safe Area

Enregistré pour certification

CE

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

70/100 V