Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 815-151B100
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
815-151B100
Couleur
Orange
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Série
ICS SmartSeries
Type
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
985.6491 cu.in
Hauteur
14.5 in
Largeur
8.31 in
Poids
12 lb
Profondeur
8.18 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
100-240 VAC
Tension nominale
100-240 VAC
Classement(s) de risque
CE Safe Area
Enregistré pour certification
CE
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Haut-parleur de sortie
8 Ohm