HUBBELL CANADA
Image of 815-151D1A0 815-151D1A0
Image of 815-151D1A0 815-151D1A0

815-151D1A0

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 815-151D1A0

ICS SmartSeries Indoor Handset/Speaker Multi-party Station, 100-240 VAC, UL Class I, Div. 2, 8-ohm speaker output with SmartVolume, SmartSeries features with RTU input/output, Orange finish, 6' PVC handset cord, PCBA tropicalization

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

815-151D1A0

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

ICS SmartSeries

Type

  • Multi-Party
  • SmartSeries with RTU input/output
  • 8-ohm speaker output with SmartVolume

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

985.6491 cu.in

Hauteur

14.5 in

Largeur

8.31 in

Poids

12 lb

Profondeur

8.18 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm