HUBBELL CANADA
820-310F303
Image of 820-310F303 820-310F303
Image of 820-310F303 820-310F303

820-310F303

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 820-310F303

ICS Hazardous Area Speaker Amplifier Station - 100-240 VAC - ATEX Zone 2 - 8-ohm speaker output - Black finish

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

820-310F303

Couleur

Black

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Résistance aux intempéries

IP66

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

700.170022 cu.in

Hauteur

11.81 in

Largeur

11.81 in

Poids

15 lb

Profondeur

5.02 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

ATEX Zone 2

Enregistré pour certification

ATEX

Résistance aux intempéries

IP66

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm