HUBBELL CANADA
Image of 820-320D100 820-320D100
Image of 820-320D100 820-320D100

820-320D100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 820-320D100

ICS Outdoor Speaker Amplifier Station - 100-240VAC - UL Class I, Div. 2 - 8-ohm speaker output with VLC - Orange finish

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

820-320D100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

GRP / Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

ICS SmartSeries

Type

  • Speaker Amplifier Station
  • Outdoor Speaker Amplifier Stations

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

13 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm