HUBBELL CANADA
Image of 820-340B100 820-340B100
Image of 820-340B100 820-340B100

820-340B100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 820-340B100

ICS SmartSeries Outdoor Speaker Amplifier Station - 100-240VAC - CE Safe area - 8-ohm speaker output with SmartVolume - SmartSeries features - Orange finish

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

820-340B100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

GRP / Steel

Résistance aux intempéries

IP66

Série

ICS SmartSeries

Type

  • Speaker Amplifier Station
  • Outdoor Speaker Amplifier Stations

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

13 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

CE Safe Area

Enregistré pour certification

CE

Résistance aux intempéries

IP66

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm