HUBBELL CANADA
Image of 820-340C501 820-340C501
Image of 820-340C501 820-340C501

820-340C501

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 820-340C501

ICS SmartSeries Hazardous Area Speaker Amplifier Station - 100-240 VAC - UL Class I, Div. 1, 8-ohm speaker output with SmartVolume - SmartSeries features - Gray finish

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

820-340C501

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1541.83095 cu.in

Hauteur

14.31 in

Largeur

13.06 in

Poids

49 lb

Profondeur

8.25 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Certification

UL

Classement(s) de risque

UL Div 1

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm