Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 820-340D2J4
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
820-340D2J4
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
GRP / Steel / Stainless steel
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Série
ICS SmartSeries
Type
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
3774.246 cu.in
Hauteur
29.2 in
Largeur
12.31 in
Poids
30 lb
Profondeur
10.5 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
100-240 VAC
Tension nominale
100-240 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Haut-parleur de sortie
8 Ohm