HUBBELL CANADA
Image of 820-340G5A2 820-340G5A2
Image of 820-340G5A2 820-340G5A2

820-340G5A2

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 820-340G5A2

ICS SmartSeries Hazardous Area Speaker Amplifier Station - 100-240 VAC - IEC Zone 1, 8-ohm speaker output with SmartVolume - SmartSeries features - Gray finish, PCBA tropicalization

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

820-340G5A2

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

IP66

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1541.83095 cu.in

Hauteur

14.31 in

Largeur

13.06 in

Poids

49 lb

Profondeur

8.25 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

IEC Zone 1

Enregistré pour certification

IEC

Résistance aux intempéries

IP66

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm