Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 820-350C501
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
820-350C501
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
Aluminum
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Série
ICS SmartSeries
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
1541.83095 cu.in
Hauteur
14.31 in
Largeur
13.06 in
Poids
49 lb
Profondeur
8.25 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
100-240 VAC
Tension nominale
100-240 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 1
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Haut-parleur de sortie
8 Ohm