HUBBELL CANADA
Image of 820-350C5A1 820-350C5A1
Image of 820-350C5A1 820-350C5A1

820-350C5A1

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 820-350C5A1

ICS SmartSeries Hazardous Area Speaker Amplifier Station - 100-240 VAC - UL Class I, Div. 1, 8-ohm speaker output with SmartVolume - SmartSeries features with RTU input/output - Gray finish, PCBA tropicalization

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

820-350C5A1

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1541.83095 cu.in

Hauteur

14.31 in

Largeur

13.06 in

Poids

49 lb

Profondeur

8.25 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 1

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm