HUBBELL CANADA
Image of 820-350G502 820-350G502
Image of 820-350G502 820-350G502

820-350G502

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 820-350G502

ICS SmartSeries Hazardous Area Speaker Amplifier Station - 100-240 VAC - IEC Zone 1, 8-ohm speaker output with SmartVolume - SmartSeries features with RTU input/output - Gray finish

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

820-350G502

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

IP66

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

UPC

783586233924

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1541.83095 cu.in

Hauteur

14.31 in

Largeur

13.06 in

Poids

49 lb

Profondeur

8.25 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

IEC Zone 1

Enregistré pour certification

IEC

Résistance aux intempéries

IP66

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm