Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 820-750G502
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
820-750G502
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
Aluminum
Résistance aux intempéries
IP66
Série
ICS SmartSeries
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
1541.83095 cu.in
Hauteur
14.31 in
Largeur
13.06 in
Poids
49 lb
Profondeur
8.25 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
24 VDC
Tension nominale
24 VDC
Classement(s) de risque
IEC Zone 1
Enregistré pour certification
IEC
Résistance aux intempéries
IP66
Haut-parleur de sortie
8 Ohm