HUBBELL CANADA
Image of 821-111G502 821-111G502
Image of 821-111G502 821-111G502

821-111G502

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 821-111G502

ICS Hazardous Area Handset/Speaker Single-party Station - 100-240 VAC - IEC Zone 1, 8-ohm speaker output - Gray finish, 6' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

821-111G502

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

IP66

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2182.858848 cu.in

Hauteur

14.31 in

Largeur

13.06 in

Poids

49 lb

Profondeur

11.68 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

IEC Zone 1

Enregistré pour certification

IEC

Résistance aux intempéries

IP66

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm