Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 821-131D100
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
821-131D100
Couleur
Orange
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
GRP / Steel
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Série
ICS SmartSeries
Type
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
1670.97 cu.in
Hauteur
14.6 in
Largeur
10.9 in
Poids
13 lb
Profondeur
10.5 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
100-240 VAC
Tension nominale
100-240 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Haut-parleur de sortie
8 Ohm